Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0494 € - 0,0677 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0412 € - 0,0458 € 1001 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0675 € - 0,0926 € 5 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0464 € - 0,0516 € 1000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2980 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0349 € - 0,0388 € 1000 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0438 € - 0,0487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0622 € - 0,0854 € 2017 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0473 € - 0,0649 € 11038 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0187 € - 0,0208 € 510 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,0314 € - 0,0349 € 1418 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0192 € - 0,0213 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0396 € - 0,0441 € 2043 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0181 € - 0,0202 € 1621 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2562 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,0429 € - 0,0591 € 2261 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0547 € - 0,0749 € 109741 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109281

Preisbereich
0,0677 € - 0,0494 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109373

Preisbereich
0,0458 € - 0,0412 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109366

Preisbereich
0,0926 € - 0,0675 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109403

Preisbereich
0,0516 € - 0,0464 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109458

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109489

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109588

Preisbereich
0,0388 € - 0,0349 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109632

Preisbereich
0,0487 € - 0,0438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109595

Preisbereich
0,0854 € - 0,0622 €

Lagerbestände
2017 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109274

Preisbereich
0,0649 € - 0,0473 €

Lagerbestände
11038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109328

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109502

Preisbereich
0,0208 € - 0,0187 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109564

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
1418 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109762

Preisbereich
0,0213 € - 0,0192 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109823

Preisbereich
0,0441 € - 0,0396 €

Lagerbestände
2043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109267

Preisbereich
0,0202 € - 0,0181 €

Lagerbestände
1621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109311

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109496

Preisbereich
0,0591 € - 0,0429 €

Lagerbestände
2261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109557

Preisbereich
0,0749 € - 0,0547 €

Lagerbestände
109741 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm