Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | L | Material | W | Typ | WD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0484 € - 0,0538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | 10000 Auf Lager |
CV-Form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,1237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
2.362 in
60.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
2.362 in
60.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,0837 € | 2500 Auf Lager |
CV-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0663 € | 2500 Auf Lager |
C-Form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,105 € - 0,1108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,0972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
CV-Form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,1514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
9.843 in
250.0 mm
|
Eisen
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
C-Form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Eisen
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm