Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10301845
550987
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 24 | 18,0369 € |
| 25 - 49 | 8,589 € |
| 50 + | 6,4146 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kugeldurchmesser | 1 in |
|---|---|
| Kugeldurchmesser | 25.4 mm |
| Lastausrichtungskapazität unten | 25.0 kg |
| Lastausrichtungskapazität unten | 25.0 kg |
| Lastausrichtungskapazität oben | 121.3 lbs |
| Lastausrichtungskapazität oben | 55.0 kg |
| Korpusdurchmesser | 44.5 mm |
| Korpusdurchmesser | 1.752 in |
| Kopfhöhe | 0.189 in |
| Kopfhöhe | 4.8 mm |
| Gesamthöhe | 1.24 in |
| Gesamthöhe | 31.5 mm |
| Zolltarifnummer | 8301300000 |
| Hauptmaterial | Zink |
| Befestigungsmethode | Basisbefestigung |
| Kugelbreite | 1 in |
| Kugelbreite | 25.4 mm |
| Kugelmaterial | Carbonstahl |
| Korpushöhe | 30.5 mm |
| Korpushöhe | 1.201 in |
| Typ | Kugelrollen – mittlere Belastung |
| Gesamtdurchmesser | 1.752 in |
| Gesamtdurchmesser | 44.5 mm |
| Durchmesser | 1.563 in |
| Durchmesser | 39.7 mm |
| Ausrichtung | Nach oben/unten |