Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
13,5412 € - 16,9553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
31,1188 € - 32,7329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
55,2381 € - 115,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
0,1266 € - 0,2659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,3586 € - 0,6779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
LDPE
1,2023 € - 2,2748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,7188 € - 1,3618 € 125 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,00 € - 2,0066 € 175 Auf Lager
19.1 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,8257 € - 3,2906 € 5640 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,9283 € - 3,6013 € 62665 Auf Lager
M4
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
1,1564 € - 2,8265 € 7084 Auf Lager
M6
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
2,2669 € - 4,0747 € 18 Auf Lager
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
127,9771 € - 253,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
1,9855 € - 1,9855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Glänzend
Aluminium
Threaded
19,5404 € - 19,5404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Aluminium
Threaded
40,4523 € - 84,355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
73,6606 € - 73,6606 € 50 Auf Lager
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
15,6518 € - 18,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
0,0748 € - 0,1497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
14,618 € - 14,618 € 24 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 20.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10552490

Preisbereich
16,9553 € - 13,5412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10552506

Preisbereich
32,7329 € - 31,1188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm 10.0 mm Aluminium Natur

10396476

Preisbereich
115,1235 € - 55,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10099117

Preisbereich
0,2659 € - 0,1266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101414

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10101926

Preisbereich
2,2748 € - 1,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101964

Preisbereich
1,3618 € - 0,7188 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Schwarz

10102114

Preisbereich
2,0066 € - 1,00 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    19.1 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252277

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
5640 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 16.0 mm M4 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333310

Preisbereich
3,6013 € - 0,9283 €

Lagerbestände
62665 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333358

Preisbereich
2,8265 € - 1,1564 €

Lagerbestände
7084 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333396

Preisbereich
4,0747 € - 2,2669 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 50.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285251

Preisbereich
253,5317 € - 127,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 20.0 mm M4 Aluminium Natur

10396353

Preisbereich
1,9855 € - 1,9855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm M8 Aluminium Natur

10285329

Preisbereich
19,5404 € - 19,5404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 38.0 mm M6 Aluminium Natur

10285374

Preisbereich
84,355 € - 40,4523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 50.0 mm M10 Aluminium Natur

10285411

Preisbereich
73,6606 € - 73,6606 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 20.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10641156

Preisbereich
18,4323 € - 15,6518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Schwarz

10099070

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    3.2 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 16.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285114

Preisbereich
14,618 € - 14,618 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890