Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
2,7607 € - 6,2176 € 380 Auf Lager
38.1 mm
M6/M8
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
2,0005 € - 4,5091 € 290 Auf Lager
47.8 mm
M12
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
1,8804 € - 4,2571 € 350 Auf Lager
47.8 mm
M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
0,5921 € - 1,4675 € 375 Auf Lager
37.3 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,8642 € - 2,0809 € 450 Auf Lager
38.1 mm
M8/M10
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
0,98 € - 2,2405 € 1350 Auf Lager
31.8 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,7535 € - 1,8624 € 450 Auf Lager
37.3 mm
M6 x 1.0
Zink, gelb
PP
Einsatz mit Gewinde
1,6251 € - 10,8423 € 820 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
2,997 € - 5,9321 € 200 Auf Lager
M16
Glänzend
Phenolharz
Threaded
4,7169 € - 9,9055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
Glänzend
Phenolharz
Schnellmontage
31,4629 € - 31,4629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
52,3065 € - 109,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
43,3372 € - 90,4083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
66,5697 € - 131,8704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
13,2887 € - 16,6392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
30,5385 € - 32,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
54,2081 € - 112,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
6,0263 € - 7,4766 € 1282 Auf Lager
M12
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
10,4358 € - 13,0372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
Edelstahl
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 1.500 in M6/M8 TPE Schwarz

10558386

Preisbereich
6,2176 € - 2,7607 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    35.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6/M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.880 in M12 TPE Schwarz

10558515

Preisbereich
4,5091 € - 2,0005 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.880 in M12 PP Schwarz

10558508

Preisbereich
4,2571 € - 1,8804 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.470 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558782

Preisbereich
1,4675 € - 0,5921 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Knopfhöhe
    35.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.500 in M8/M10 PP Schwarz

10558416

Preisbereich
2,0809 € - 0,8642 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    35.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8/M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.250 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558768

Preisbereich
2,2405 € - 0,98 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    31.8 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.470 in M6 x 1.0 PP Schwarz

10558836

Preisbereich
1,8624 € - 0,7535 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Knopfhöhe
    35.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Oberfläche
    Zink, gelb
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 40.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10203460

Preisbereich
10,8423 € - 1,6251 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 44.0 mm M16 Phenolharz Schwarz

10246542

Preisbereich
5,9321 € - 2,997 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    43.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Non Threaded Schwarz

10246566

Preisbereich
9,9055 € - 4,7169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M10 Aluminium Natur

10285367

Preisbereich
31,4629 € - 31,4629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm M10 Aluminium Natur

10285404

Preisbereich
109,1066 € - 52,3065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl Natur

10633571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10396377

Preisbereich
90,4083 € - 43,3372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10396414

Preisbereich
131,8704 € - 66,5697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 20.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10552490

Preisbereich
16,6392 € - 13,2887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10552506

Preisbereich
32,1225 € - 30,5385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm 10.0 mm Aluminium Natur

10396476

Preisbereich
112,9769 € - 54,2081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 50.0 mm M12 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333402

Preisbereich
7,4766 € - 6,0263 €

Lagerbestände
1282 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 16.0 mm M5 Edelstahl Natur

10285121

Preisbereich
13,0372 € - 10,4358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090