Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
2,4959 € - 2,4959 € 7 Auf Lager
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
32,0607 € - 32,0607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
53,3004 € - 111,1796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
44,1607 € - 92,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
67,8346 € - 134,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
13,5412 € - 16,9553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
31,1188 € - 32,7329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
55,2381 € - 115,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
0,0748 € - 0,1497 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
LDPE
0,3586 € - 0,6779 € 750 Auf Lager
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,33 € - 0,6236 € 1125 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
0,6786 € - 1,3618 € 117 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,1463 € - 2,1663 € 350 Auf Lager
36.0 mm
LDPE
1,8257 € - 3,7132 € 340 Auf Lager
M6
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,3586 € - 0,6779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
LDPE
1,2023 € - 2,2748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,7188 € - 1,3618 € 125 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,00 € - 2,0066 € 175 Auf Lager
19.1 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,8257 € - 3,2906 € 5640 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 25.0 mm M6 Aluminium Natur

10285312

Preisbereich
2,4959 € - 2,4959 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm M10 Aluminium Natur

10285367

Preisbereich
32,0607 € - 32,0607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm M10 Aluminium Natur

10285404

Preisbereich
111,1796 € - 53,3004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl Natur

10633571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10396377

Preisbereich
92,1261 € - 44,1607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10396414

Preisbereich
134,376 € - 67,8346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 20.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10552490

Preisbereich
16,9553 € - 13,5412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10552506

Preisbereich
32,7329 € - 31,1188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm 10.0 mm Aluminium Natur

10396476

Preisbereich
115,1235 € - 55,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099100

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10101407

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101568

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101957

Preisbereich
1,3618 € - 0,6786 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) Schwarz

10102107

Preisbereich
2,1663 € - 1,1463 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M6 Phenolharz Schwarz

10252260

Preisbereich
3,7132 € - 1,8257 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101414

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10101926

Preisbereich
2,2748 € - 1,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101964

Preisbereich
1,3618 € - 0,7188 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Schwarz

10102114

Preisbereich
2,0066 € - 1,00 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    19.1 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252277

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
5640 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790