Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
6,2686 € - 7,8145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
2,7582 € - 3,3651 € 2 Auf Lager
M6 x 1.0
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
3,9316 € - 4,5197 € 5 Auf Lager
M10 x 1.5
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
1,7633 € - 2,3469 € 47 Auf Lager
M8
Kein Finish
Thermoplastik
Threaded
5,8637 € - 7,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Kein Finish
Thermoplastik
Threaded
3,0466 € - 3,8216 € 41 Auf Lager
M8
Kein Finish
Thermoplastik
Insert
2,8711 € - 3,6222 € 2 Auf Lager
M10
Kein Finish
Thermoplastik
Threaded
2,3285 € - 2,9576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Kein Finish
Thermoplastik
Insert
2,997 € - 5,9321 € 200 Auf Lager
M16
Glänzend
Phenolharz
Threaded
4,7169 € - 9,9055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
Glänzend
Phenolharz
Schnellmontage
1,6251 € - 10,8423 € 840 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
31,302 € - 32,9256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
42,0675 € - 87,6968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
3,0416 € - 3,0416 € 50 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
44,5853 € - 88,3241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
90,915 € - 180,1218 € 16 Auf Lager
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
11,3945 € - 14,2468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
31,4629 € - 31,4629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
0,1023 € - 0,2049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
LDPE
0,3238 € - 0,612 € 1625 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
  • von 9
Kugelknopf 48.0 mm M16 x 2.0 Phenolharz Schwarz

10160404

Preisbereich
7,8145 € - 6,2686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 35.0 mm M6 x 1.0 Phenolharz Schwarz

10160435

Preisbereich
3,3651 € - 2,7582 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 48.0 mm M10 x 1.5 Phenolharz Schwarz

10160473

Preisbereich
4,5197 € - 3,9316 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm M8 Thermoplastik Schwarz

10168455

Preisbereich
2,3469 € - 1,7633 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 50.0 mm M12 Thermoplastik Schwarz

10168493

Preisbereich
7,7104 € - 5,8637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm M8 Thermoplastik Schwarz

10168417

Preisbereich
3,8216 € - 3,0466 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Thermoplastik Schwarz

10168479

Preisbereich
3,6222 € - 2,8711 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm M5 Thermoplastik Schwarz

10168394

Preisbereich
2,9576 € - 2,3285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 44.0 mm M16 Phenolharz Schwarz

10246542

Preisbereich
5,9321 € - 2,997 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    43.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Non Threaded Schwarz

10246566

Preisbereich
9,9055 € - 4,7169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10203460

Preisbereich
10,8423 € - 1,6251 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 32.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10285459

Preisbereich
32,9256 € - 31,302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 10.0 mm Aluminium Natur

10396469

Preisbereich
87,6968 € - 42,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 20.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285145

Preisbereich
3,0416 € - 3,0416 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285213

Preisbereich
88,3241 € - 44,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 44.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285244

Preisbereich
180,1218 € - 90,915 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 16.0 mm M6 Aluminium Natur

10285282

Preisbereich
14,2468 € - 11,3945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm M10 Aluminium Natur

10285367

Preisbereich
31,4629 € - 31,4629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 15.0 mm (DIA) Schwarz

10099155

Preisbereich
0,2049 € - 0,1023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101537

Preisbereich
0,612 € - 0,3238 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090