Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
2,0385 € - 4,5948 € 290 Auf Lager
47.8 mm
M12
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
1,7667 € - 4,0811 € 380 Auf Lager
41.4 mm
M8/M10
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
1,821 € - 4,1382 € 325 Auf Lager
47.8 mm
M10/M12
Kein Finish
TPE
Einsatz mit Gewinde
0,9986 € - 2,2831 € 1350 Auf Lager
31.8 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,7678 € - 1,8978 € 450 Auf Lager
37.3 mm
M6 x 1.0
Zink, gelb
PP
Einsatz mit Gewinde
1,9162 € - 4,3379 € 350 Auf Lager
47.8 mm
M12
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
0,6034 € - 1,4954 € 375 Auf Lager
37.3 mm
M10 x 1.5
Zink, farblos
PP
Einsatz mit Gewinde
0,8806 € - 2,1204 € 450 Auf Lager
38.1 mm
M8/M10
Kein Finish
PP
Einsatz mit Gewinde
  • von 9
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499146


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499061


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499108


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499054


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499092


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499139


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff Natur

10499047


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499085


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499122


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499078


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499115


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Kunststoff

10499153


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 1.880 in M12 TPE Schwarz

10558515

Preisbereich
4,5948 € - 2,0385 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.630 in M8/M10 TPE Schwarz

10558423

Preisbereich
4,0811 € - 1,7667 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    41.4 mm
  • Knopfhöhe
    38.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8/M10
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.880 in M10/M12 TPE Schwarz

10558454

Preisbereich
4,1382 € - 1,821 €

Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10/M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.250 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558768

Preisbereich
2,2831 € - 0,9986 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    31.8 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.470 in M6 x 1.0 PP Schwarz

10558836

Preisbereich
1,8978 € - 0,7678 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Knopfhöhe
    35.6 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Oberfläche
    Zink, gelb
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.880 in M12 PP Schwarz

10558508

Preisbereich
4,3379 € - 1,9162 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    47.8 mm
  • Knopfhöhe
    44.5 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
Kugelknopf 1.470 in M10 x 1.5 PP Schwarz

10558782

Preisbereich
1,4954 € - 0,6034 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Knopfhöhe
    35.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Oberfläche
    Zink, farblos
  • Einsatz-Material
    Stahl
Kugelknopf 1.500 in M8/M10 PP Schwarz

10558416

Preisbereich
2,1204 € - 0,8806 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    35.1 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8/M10
  • Oberfläche
    Kein Finish