Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
0,7188 € - 1,3618 € 125 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,8257 € - 3,2906 € 5640 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,0793 € - 0,1497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
LDPE
0,1767 € - 0,3712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
LDPE
0,33 € - 0,6236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,2023 € - 2,2748 € 1625 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,8158 € - 3,8133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,1213 € - 2,4513 € 3350 Auf Lager
M8
Glänzend
Phenolharz
Threaded
1,8257 € - 3,2906 € 600 Auf Lager
M12
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,8938 € - 2,7117 € 1007 Auf Lager
M4
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
13,7877 € - 17,2121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
Edelstahl
Threaded
4,4889 € - 4,4889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
66,0725 € - 130,9007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
Edelstahl
Threaded
6,1408 € - 7,6187 € 1282 Auf Lager
M12
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
10,6341 € - 13,2849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
Edelstahl
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
1,7074 € - 5,1652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
127,9771 € - 253,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
1,9855 € - 1,9855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Glänzend
Aluminium
Threaded
19,5404 € - 19,5404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Aluminium
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101964

Preisbereich
1,3618 € - 0,7188 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252277

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
5640 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099087

Preisbereich
0,1497 € - 0,0793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 15.0 mm (DIA) Schwarz

10099148

Preisbereich
0,3712 € - 0,1767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10494417

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101933

Preisbereich
2,2748 € - 1,2023 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Schwarz

10102084

Preisbereich
3,8133 € - 1,8158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    9.5 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm M8 Phenolharz Schwarz

10252246

Preisbereich
2,4513 € - 1,1213 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M12 Phenolharz Schwarz

10252284

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 16.0 mm M4 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333327

Preisbereich
2,7117 € - 0,8938 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm M5 Edelstahl Natur

10436226

Preisbereich
17,2121 € - 13,7877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285183

Preisbereich
4,4889 € - 4,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 38.0 mm M6 Edelstahl Natur

10396346

Preisbereich
130,9007 € - 66,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 50.0 mm M12 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333402

Preisbereich
7,6187 € - 6,1408 €

Lagerbestände
1282 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 16.0 mm M5 Edelstahl Natur

10285121

Preisbereich
13,2849 € - 10,6341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Aluminium Natur

10640326


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333365

Preisbereich
5,1652 € - 1,7074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 50.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285251

Preisbereich
253,5317 € - 127,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 20.0 mm M4 Aluminium Natur

10396353

Preisbereich
1,9855 € - 1,9855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm M8 Aluminium Natur

10285329

Preisbereich
19,5404 € - 19,5404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099