Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3085 € - 8,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Schnellmontage
|
||
| 4,7169 € - 9,9055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Non Threaded
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Schnellmontage
|
||
| 0,9895 € - 2,2938 € | 520 Auf Lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,5921 € - 1,4675 € | 375 Auf Lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,7337 € - 4,005 € | 380 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Kein Finish
|
TPE
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,7361 € - 1,7224 € | 360 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,8655 € - 1,9465 € | 570 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,6404 € - 3,7249 € | 580 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 2,7607 € - 6,2176 € | 380 Auf Lager |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
TPE
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,8642 € - 2,0809 € | 450 Auf Lager |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,4003 € - 3,2488 € | 450 Auf Lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,303 € - 2,9407 € | 570 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,347 € - 3,0807 € | 570 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,1256 € - 2,5654 € | 960 Auf Lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,9205 € - 4,3971 € | 350 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,7871 € - 4,061 € | 325 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Kein Finish
|
TPE
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,98 € - 2,2405 € | 1350 Auf Lager |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 0,7535 € - 1,8624 € | 450 Auf Lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,1563 € - 2,669 € | 350 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,6537 € - 3,865 € | 275 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.