Menü Suche

Kugelknopf 1.380 in M6/M8 PP Schwarz

Die Polypropylen-Kugelknöpfe sind ideal für Schalt-, Steuer- und Klemmvorgänge und sind mit einem ergonomischen Griff ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10558379

Hersteller-Artikelnummer:

KN4X-5X-B3-----

570 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 299 2,9407 €
300 - 1199 1,4003 €
1200 + 1,303 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

88,22 €

30 x 2,9407 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Knopfdurchmesser 35.1 mm
Knopfhöhe 32.5 mm
Breite Schaftmitte bis -ende 12.7 mm
Gewindegröße M6/M8
Oberfläche Kein Finish
Einsatztyp Selbstschneidend, für Sackloch
Knopffarbe Black
Knopfmaterial PP
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns