Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen des Kabels, während sie ein Verrutschen verhindern. Kabelbinder für die Druckmontage ermöglichen die einfache und sichere Befestigung an einer Platte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3113 € - 0,3371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,3142 € - 0,34 € | 3576 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2797 € | 3329 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,264 € | 2410 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,264 € | 3000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm