Menü Suche

Kugelkabelbinder mit Montagekopf

Auf Lager

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen des Kabels, während sie ein Verrutschen verhindern. Kabelbinder für die Druckmontage ermöglichen die einfache und sichere Befestigung an einer Platte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,2453 € - 0,2797 € 4329 Auf Lager
UL94 HB
127.0 mm
0,3142 € - 0,34 € 3576 Auf Lager
UL94 V-2
127.0 mm
0,231 € - 0,264 € 3000 Auf Lager
UL94 V-2
127.0 mm
0,231 € - 0,264 € 2410 Auf Lager
UL94 V-2
127.0 mm
0,3113 € - 0,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
127.0 mm
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Schwarz

10163856

Preisbereich
0,2797 € - 0,2453 €

Lagerbestände
4329 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10174371

Preisbereich
0,34 € - 0,3142 €

Lagerbestände
3576 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10163863

Preisbereich
0,264 € - 0,231 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E169973
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10163870

Preisbereich
0,264 € - 0,231 €

Lagerbestände
2410 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E169973
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Natur

10174364

Preisbereich
0,3371 € - 0,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790