Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 19.0 M14 Edelstahl 303

Diese Kugelgelenke in Rechtsausführung ermöglichen gleichmäßige, kontinuierliche Dreh- und Linearbewegungen. Wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht, kann sich das Gelenk in alle Richtungen bewegen. Sie werden zusammen mit einer Sechskantmutter geliefert und sind selbst unter extremen Belastungen strapazierfähig. Gefertigt aus Edelstahl, der korrosionsbeständig ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20213084

Hersteller-Artikelnummer:

20213084

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 63,8073 €
50 - 99 57,4317 €
100 - 199 51,0458 €
200 + 47,8581 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

63,81 €

1 x 63,8073 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Right Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Auszugskraft min. kg 10.0
Statische Belastung max. kg 800.0
Dyn. Belastung C max. kg 320.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 10.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns