Menü Suche

Kugelgelenke ‒ Innengewinde, Polymer

In Produktion

Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kugelgehäusedurchmesser Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte Länge Kugelbolzengewinde Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
10507650 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
  • von 2
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

10507612


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    33.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507889


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507858


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M12 28.0 mm (DIA) Stahl

10507667


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk M8 19.0 mm (DIA) Stahl

10507742


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508138


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenke ‒ Innengewinde M12 28.0 mm Stahl

10507650


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507964


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507827


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508060


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507872


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507902


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508107


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508008


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507995


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

10507629


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    33.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507957


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508015


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M8 19.0 mm (DIA) Stahl

10507735


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508022


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint