Eine nützlicher Kreuzklemmverbinder mit Anschlussmöglichkeiten für zwei Rohre. Erhältlich in Edelstahl oder Aluminium. Geeignet für verschiedene Bohrungsgrößen.Verfügen über Bohrungen zur Aufnahme von zwei Konstruktionsrundrohren.Erhältlich in Grau oder Schwarz.Geeignet für mehrere Bohrungsgrößen.Erhältlich in zwei Materialien: Aluminium und Stahl. Material: Edelstahl, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,9473 € - 53,9473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,4468 € - 26,4468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 53,9473 € - 53,9473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 51,5333 € - 51,5333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 44,8516 € - 44,8516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 51,1599 € - 51,1599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 53,3338 € - 53,3338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,4468 € - 26,4468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,4468 € - 26,4468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 31,4881 € - 31,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,6079 € - 30,6079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 59,9888 € - 59,9888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 59,9888 € - 59,9888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,9206 € - 53,9206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 30,6079 € - 30,6079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 65,4035 € - 65,4035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 51,2265 € - 51,2265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 53,5738 € - 53,5738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,6115 € - 44,6115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,0555 € - 60,0555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.