Menü Suche

Konische Standard-Endkappen

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
0,085 € - 0,1349 € 4217 Auf Lager
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1377 € - 0,252 € 4100 Auf Lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,1999 € - 0,366 € 148 Auf Lager
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2421 € - 0,5941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,1377 € - 0,252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1746 € - 0,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1999 € - 0,4871 € 1195 Auf Lager
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,3914 € - 0,8617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,0799 € - 0,1115 € 5147 Auf Lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0705 € - 0,0984 € 7943 Auf Lager
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,085 € - 0,1349 € 4447 Auf Lager
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,2224 € - 0,5463 € 719 Auf Lager
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,259 € - 0,6364 € 499 Auf Lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,1112 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,1746 € - 0,3182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,0705 € - 0,0984 € 8797 Auf Lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0799 € - 0,1264 € 7980 Auf Lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,4027 € - 0,8912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,4365 € - 0,956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,1024 € - 1,943 € 180 Auf Lager
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
  • von 2
Runde Endkappe 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natur

10327753

Preisbereich
0,1349 € - 0,085 €

Lagerbestände
4217 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natur

10327791

Preisbereich
0,252 € - 0,1377 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327838

Preisbereich
0,366 € - 0,1999 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327876

Preisbereich
0,5941 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327784

Preisbereich
0,252 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327821

Preisbereich
0,3182 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natur

10327869

Preisbereich
0,4871 € - 0,1999 €

Lagerbestände
1195 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327906

Preisbereich
0,8617 € - 0,3914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natur

10327715

Preisbereich
0,1115 € - 0,0799 €

Lagerbestände
5147 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327708

Preisbereich
0,0984 € - 0,0705 €

Lagerbestände
7943 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natur

10327746

Preisbereich
0,1349 € - 0,085 €

Lagerbestände
4447 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natur

10327852

Preisbereich
0,5463 € - 0,2224 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natur

10327890

Preisbereich
0,6364 € - 0,259 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 17.7 mm 14.5 mm LDPE Natur

10327777

Preisbereich
0,2196 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natur

10327814

Preisbereich
0,3182 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 5.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10327692

Preisbereich
0,0984 € - 0,0705 €

Lagerbestände
8797 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natur

10327739

Preisbereich
0,1264 € - 0,0799 €

Lagerbestände
7980 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natur

10327913

Preisbereich
0,8912 € - 0,4027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 59.5 mm 30 mm LDPE Natur

10327951

Preisbereich
0,956 € - 0,4365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natur

10327999

Preisbereich
1,943 € - 1,1024 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte