Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0814 € - 0,1136 € | 4147 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,6054 € | 4250 Auf Lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0387 € - 1,8221 € | 466 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,8063 € - 1,5782 € | 82 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,5567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,5021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,1002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3242 € | 1090 Auf Lager |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0866 € - 0,1374 € | 4217 Auf Lager |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,2568 € | 3200 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,1288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,4089 € - 0,9067 € | 50 Auf Lager |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,264 € - 0,6485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,6054 € | 1290 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4203 € - 0,9225 € | 117 Auf Lager |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,7274 € - 1,4218 € | 2350 Auf Lager |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8164 € - 1,5926 € | 349 Auf Lager |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm