Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,085 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,3182 € | 1533 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,6631 € - 1,2996 € | 2550 Auf Lager |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,2196 € | 5643 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,1115 € | 8147 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1349 € | 4217 Auf Lager |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,252 € | 4100 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,3182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,1264 € | 11480 Auf Lager |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,1024 € - 1,943 € | 180 Auf Lager |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,5941 € | 4250 Auf Lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 0,8898 € | 159 Auf Lager |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0194 € - 1,7882 € | 466 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,7913 € - 1,5488 € | 82 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,0984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,1115 € | 11444 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,2703 € | 29200 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,1105 € | 48994 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,1534 € | 5 Auf Lager |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1349 € | 5197 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.