Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,2703 € | 30200 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0972 € - 0,1534 € | 1505 Auf Lager |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0791 € - 0,1105 € | 494 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0799 € - 0,1115 € | 1444 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,085 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,1746 € - 0,3182 € | 2135 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0705 € - 0,0984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,085 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0799 € - 0,1115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6631 € - 1,2996 € | 2650 Auf Lager |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1746 € - 0,3182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2224 € - 0,5463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,259 € - 0,6364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,4125 € - 0,9053 € | 67 Auf Lager |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,085 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1377 € - 0,252 € | 800 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1999 € - 0,366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2421 € - 0,5941 € | 290 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4027 € - 0,8912 € | 110 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,4365 € - 0,956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.