Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen LDPE 53.59 mm 55.39 mm Rot

Die roten konischen LDPE-Kappen und -Stopfen in schwerer Ausführung können Armaturen abdecken oder Löcher verschließen. Die Gesamthöhe von 19,1 mm und die Verschlussringe bieten maximalen Schutz.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10155486

Hersteller-Artikelnummer:

GP676A

1350 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,6735 €
500 + 0,8448 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

83,68 €

50 x 1,6735 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 63.5 mm
d1 53.6 mm
d2 55.4 mm
d3 51.1 mm
d4 53.6 mm
h 19.1 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns