Menü Suche

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 D h d3 d4 Typ Kaufen
0,0421 € - 0,0656 € 87 Auf Lager
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
0,0374 € - 0,0582 € 4898 Auf Lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
0,082 € - 0,1276 € 99 Auf Lager
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
0,5843 € - 2,3254 € 1755 Auf Lager
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
0,6257 € - 2,4808 € 750 Auf Lager
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
0,6453 € - 2,4808 € 1350 Auf Lager
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
1,3731 € - 2,8837 € 2100 Auf Lager
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
0,5248 € - 1,1022 € 2162 Auf Lager
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
0,5171 € - 2,0376 € 990 Auf Lager
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
0,1699 € - 0,3568 € 900 Auf Lager
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
0,2249 € - 0,4193 € 7290 Auf Lager
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
0,138 € - 0,167 € 6630 Auf Lager
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
0,2366 € - 1,1022 € 3480 Auf Lager
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
0,0912 € - 0,1699 € 994 Auf Lager
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
0,1699 € - 0,1699 € 10993 Auf Lager
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,1205 € - 0,1699 € 4198 Auf Lager
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
1,576 € - 3,3096 € 570 Auf Lager
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
0,2689 € - 0,507 € 1221 Auf Lager
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
0,6317 € - 1,3267 € 1140 Auf Lager
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
1,1909 € - 2,5009 € 930 Auf Lager
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
  • von 5
Konische Kappe und Stopfen LDPE Rot

20595708

Preisbereich
0,0656 € - 0,0421 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
LDPE Konische Kappe und Stopfen 14.7 mm 16.9 mm Rot 2

20595692

Preisbereich
0,0582 € - 0,0374 €

Lagerbestände
4898 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE Rot

20595715

Preisbereich
0,1276 € - 0,082 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 60.5 mm 68.3 mm Gelb

10134207

Preisbereich
2,3254 € - 0,5843 €

Lagerbestände
1755 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 70.5 mm 57.1 mm Gelb

10134276

Preisbereich
2,4808 € - 0,6257 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 68.0 mm 71.0 mm Gelb

10134245

Preisbereich
2,4808 € - 0,6453 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 84.5 mm 86.5 mm Gelb

10134337

Preisbereich
2,8837 € - 1,3731 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 47.0 mm 52.3 mm Gelb

10134115

Preisbereich
1,1022 € - 0,5248 €

Lagerbestände
2162 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 60.8 mm 65.5 mm Gelb

10134191

Preisbereich
2,0376 € - 0,5171 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
LDPE Konische Kappe und Stopfen 3.5 mm 4.3 mm Gelb 1

10133446

Preisbereich
0,3568 € - 0,1699 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 30.2 mm 32.6 mm Gelb

10133989

Preisbereich
0,4193 € - 0,2249 €

Lagerbestände
7290 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 25.0 mm 27.8 mm Gelb

10133934

Preisbereich
0,167 € - 0,138 €

Lagerbestände
6630 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 50.0 mm 52.3 mm Gelb

10134139

Preisbereich
1,1022 € - 0,2366 €

Lagerbestände
3480 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 12.2 mm 13.9 mm Gelb

10133644

Preisbereich
0,1699 € - 0,0912 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 4.5 mm 5.3 mm Gelb

10133460

Preisbereich
0,1699 € - 0,1699 €

Lagerbestände
10993 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 8.7 mm 10.0 mm Gelb

10133552

Preisbereich
0,1699 € - 0,1205 €

Lagerbestände
4198 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 95.4 mm 99.0 mm Gelb

10134375

Preisbereich
3,3096 € - 1,576 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 34.0 mm 38.0 mm Gelb

10134016

Preisbereich
0,507 € - 0,2689 €

Lagerbestände
1221 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 53.0 mm 57.0 mm Gelb

10134146

Preisbereich
1,3267 € - 0,6317 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 77.0 mm 82.6 mm Gelb

10134306

Preisbereich
2,5009 € - 1,1909 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm