Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
323 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D d2 d3 d4 h Typ Kaufen
0,0452 € - 0,1452 € 88500 Auf Lager
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
0,0254 € - 0,0644 € 3862 Auf Lager
9.9 mm
15.9 mm
11.6 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
1
0,062 € - 0,1452 € 7000 Auf Lager
22.0 mm
29.4 mm
24.7 mm
20.3 mm
23.2 mm
19.0 mm
1
0,0685 € - 0,0867 € 14912 Auf Lager
36.8 mm
44.5 mm
40.7 mm
35.2 mm
39.0 mm
19.0 mm
1
0,0244 € - 0,0644 € 40218 Auf Lager
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
0,0685 € - 0,1452 € 10868 Auf Lager
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
0,1001 € - 0,20 € 683 Auf Lager
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
0,146 € - 0,5554 € 10850 Auf Lager
58.5 mm
67.5 mm
62.5 mm
57.0 mm
61.0 mm
23.8 mm
1
0,2302 € - 0,4835 € 560 Auf Lager
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
0,0244 € - 0,0644 € 15998 Auf Lager
14.5 mm
21.4 mm
16.7 mm
13.0 mm
15.1 mm
12.7 mm
1
0,146 € - 0,4173 € 21120 Auf Lager
45.5 mm
59.0 mm
49.5 mm
43.7 mm
48.0 mm
25.4 mm
1
0,0244 € - 0,0644 € 17086 Auf Lager
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.4 mm
14.4 mm
13.5 mm
1
0,1452 € - 0,1452 € 4503 Auf Lager
20.6 mm
27.8 mm
23.0 mm
19.0 mm
21.5 mm
15.9 mm
1
0,0452 € - 0,1452 € 195 Auf Lager
25.4 mm
34.1 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.5 mm
19.0 mm
1
0,2521 € - 0,8087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.5 mm
93.0 mm
84.0 mm
76.8 mm
82.5 mm
25.4 mm
1
0,4961 € - 1,0418 € 5625 Auf Lager
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
0,1377 € - 0,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.6 mm
45.2 mm
40.6 mm
37.0 mm
39.0 mm
18.2 mm
1
0,1241 € - 0,4835 € 4320 Auf Lager
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.4 mm
1
0,1904 € - 0,40 € 22897 Auf Lager
48.5 mm
60.0 mm
52.5 mm
46.5 mm
50.5 mm
19.5 mm
1
0,3618 € - 0,7597 € 3300 Auf Lager
69.0 mm
85.0 mm
76.6 mm
67.5 mm
74.5 mm
25.4 mm
1
  • von 17
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 22.7 mm 26.4 mm Transparent

10128121

Preisbereich
0,1452 € - 0,0452 €

Lagerbestände
88500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 9.9 mm 11.6 mm Transparent

10127834

Preisbereich
0,0644 € - 0,0254 €

Lagerbestände
3862 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.6 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 22.0 mm 24.7 mm Transparent

10128107

Preisbereich
0,1452 € - 0,062 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    20.3 mm
  • d4
    23.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 36.8 mm 40.7 mm Transparent

10128206

Preisbereich
0,0867 € - 0,0685 €

Lagerbestände
14912 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    39.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 8.4 mm 10.0 mm Transparent

10127797

Preisbereich
0,0644 € - 0,0244 €

Lagerbestände
40218 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 31.3 mm 34.5 mm Transparent

10128176

Preisbereich
0,1452 € - 0,0685 €

Lagerbestände
10868 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 41.5 mm 44.4 mm Transparent

10128237

Preisbereich
0,20 € - 0,1001 €

Lagerbestände
683 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 58.5 mm 62.5 mm Transparent

10128305

Preisbereich
0,5554 € - 0,146 €

Lagerbestände
10850 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.5 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    62.5 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 52.0 mm 56.0 mm Transparent

10128282

Preisbereich
0,4835 € - 0,2302 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 14.5 mm 16.7 mm Transparent

10127926

Preisbereich
0,0644 € - 0,0244 €

Lagerbestände
15998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.4 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    16.7 mm
  • d3
    13.0 mm
  • d4
    15.1 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 45.5 mm 49.5 mm Transparent

10128251

Preisbereich
0,4173 € - 0,146 €

Lagerbestände
21120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    59.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    49.5 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    48.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 14.0 mm 16.1 mm Transparent

10127902

Preisbereich
0,0644 € - 0,0244 €

Lagerbestände
17086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.4 mm
  • d4
    14.4 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 20.6 mm 23.0 mm Transparent

10128077

Preisbereich
0,1452 € - 0,1452 €

Lagerbestände
4503 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.6 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.0 mm
  • d4
    21.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 25.4 mm 29.1 mm Transparent

10128145

Preisbereich
0,1452 € - 0,0452 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.1 mm
  • d1
    25.4 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 78.5 mm 84.0 mm Transparent

10128817

Preisbereich
0,8087 € - 0,2521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    93.0 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    84.0 mm
  • d3
    76.8 mm
  • d4
    82.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 99.0 mm 106.0 mm Transparent

10128374

Preisbereich
1,0418 € - 0,4961 €

Lagerbestände
5625 Auf Lager
Merkmale
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 38.6 mm 40.6 mm Transparent

10128213

Preisbereich
0,20 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 52.0 mm 56.0 mm Transparent

10128794

Preisbereich
0,4835 € - 0,1241 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 48.5 mm 52.5 mm Transparent

10128268

Preisbereich
0,40 € - 0,1904 €

Lagerbestände
22897 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.5 mm
  • d4
    50.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 69.0 mm 76.6 mm Transparent

10128336

Preisbereich
0,7597 € - 0,3618 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    85.0 mm
  • d1
    69.0 mm
  • d2
    76.6 mm
  • d3
    67.5 mm
  • d4
    74.5 mm