Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grün

Neue Essentra-Artikelnummer:

20747404

Hersteller-Artikelnummer:

20747404

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,5322 €
250 + 1,3789 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

76,61 €

50 x 1,5322 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 172.0 mm
d1 157.0 mm
d2 163.0 mm
d3 142.8 mm
d4 148.6 mm
h 38.0 mm
Farbe Grün
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns