20747138
20747138
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,0663 € |
| 3000 - 14999 | 0,0474 € |
| 15000 + | 0,0426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 26.5 mm |
|---|---|
| D | 1.043 in |
| d1 | 0.764 in |
| d1 | 19.4 mm |
| d2 | 0.886 in |
| d2 | 22.5 mm |
| d3 | 18.0 mm |
| d3 | 0.709 in |
| d4 | 21.3 mm |
| d4 | 0.839 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Farbe | Grün |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.