Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,566 € - 0,6279 € 5300 Auf Lager
15.9 mm
Natur
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
7,2936 € - 7,2936 € 2849 Auf Lager
45.0 mm
Natur
53.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
5,618 € - 5,618 € 386 Auf Lager
36.0 mm
Natur
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
6,2234 € - 6,2234 € 371 Auf Lager
38.0 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
4,7591 € - 5,0125 € 150 Auf Lager
31.0 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,1322 € - 0,1322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
Natur
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
4,3649 € - 4,3649 € 188 Auf Lager
50.0 mm
Natur
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1605 € - 0,1788 € 117210 Auf Lager
1.6 mm
Natur
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,2267 € - 0,252 € 15436 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,5252 € - 0,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natur
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,3249 € - 1,4784 € 2375 Auf Lager
23.0 mm
Natur
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,7882 € - 1,8867 € 26 Auf Lager
27.0 mm
Natur
33.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
2,8864 € - 2,8864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,2154 € - 0,2154 € 53998 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,1193 € - 1,2447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.3 mm
Natur
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,0692 € - 0,0865 € 48498 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,3576 € - 0,4181 € 4680 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,7856 € - 0,918 € 6281 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,0898 € - 1,2756 € 1311 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1492 € - 0,1661 € 87394 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242438

Preisbereich
0,6279 € - 0,566 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186107

Preisbereich
7,2936 € - 7,2936 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186084

Preisbereich
5,618 € - 5,618 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186091

Preisbereich
6,2234 € - 6,2234 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186077

Preisbereich
5,0125 € - 4,7591 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242353

Preisbereich
0,1322 € - 0,1322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249161

Preisbereich
4,3649 € - 4,3649 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Natur

10248942

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
117210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Natur

10248980

Preisbereich
0,252 € - 0,2267 €

Lagerbestände
15436 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242421

Preisbereich
0,5252 € - 0,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374436

Preisbereich
1,4784 € - 1,3249 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374443

Preisbereich
1,8867 € - 1,7882 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249123

Preisbereich
2,8864 € - 2,8864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Natur

10242384

Preisbereich
0,2154 € - 0,2154 €

Lagerbestände
53998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374399

Preisbereich
1,2447 € - 1,1193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287613

Preisbereich
0,0865 € - 0,0692 €

Lagerbestände
48498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249345

Preisbereich
0,4181 € - 0,3576 €

Lagerbestände
4680 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,918 € - 0,7856 €

Lagerbestände
6281 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249420

Preisbereich
1,2756 € - 1,0898 €

Lagerbestände
1311 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blau

10288573

Preisbereich
0,1661 € - 0,1492 €

Lagerbestände
87394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon