Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0562 € - 0,0562 € | 116548 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,0595 € - 0,0744 € | 84946 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 0,2576 € - 0,2872 € | 1185 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0692 € - 0,0865 € | 48498 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 21,1204 € - 21,1204 € | 8 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Natur
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6 – Offen
|
||
| 0,2492 € - 0,2492 € | 2484 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPG
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 10192283 | 18,6845 € - 19,8813 € | 60 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grün
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
|
| 0,3182 € - 0,3182 € | 3 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPG
|
2 in
50.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2647 € - 0,2647 € | 6637 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 1,2686 € - 1,2686 € | 193 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 4,562 € - 4,562 € | 2000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 6,3079 € - 6,3079 € | 150 Auf Lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Rot
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,3421 € - 0,6386 € | 3375 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPG
|
1.28 in
32.5 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 11,222 € - 11,222 € | 2328 Auf Lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Natur
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6 – Offen
|
||
| 41,903 € - 44,1136 € | 20 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6 – Offen
|
||
| 0,1929 € - 0,2154 € | 16421 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,252 € - 0,252 € | 25609 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gelb
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3646 € - 0,3646 € | 1018 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,2531 € - 1,2531 € | 1100 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Blau
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,4238 € - 0,4717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.