Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,0869 € - 0,1087 € 10458 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
64,2783 € - 67,6644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Natur
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,8525 € - 0,8525 € 314 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0572 € - 0,0572 € 116548 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
0,4777 € - 0,5308 € 1886 Auf Lager
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
9,1539 € - 9,1539 € 36 Auf Lager
47.6 mm
Natur
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
11,4352 € - 11,4352 € 2328 Auf Lager
57.9 mm
Natur
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
5,2082 € - 5,4952 € 694 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
27,72 € - 27,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.9 mm
Schwarz
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
Schwarz
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
5,2656 € - 5,2656 € 2669 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6617 € - 7,6617 € 215 Auf Lager
37.3 mm
Schwarz
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 1250 Auf Lager
47.6 mm
Schwarz
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,0391 € - 9,4839 € 1029 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0606 € - 0,0759 € 84946 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2625 € - 0,2927 € 785 Auf Lager
6.5 mm
Gelb
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
10,933 € - 10,933 € 75 Auf Lager
54.0 mm
Natur
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
16,586 € - 16,586 € 308 Auf Lager
61.9 mm
Natur
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Ohne Abziehlasche
3
700 Auf Lager
30.15 mm
Natur
36.50 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
700 Auf Lager
41.28 mm
Natur
50.01 mm
Silikon
44.45 mm
Mit Abziehlasche
1
  • von 9
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm EPDM Schwarz

10287620

Preisbereich
0,1087 € - 0,0869 €

Lagerbestände
10458 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Natur

10293195

Preisbereich
67,6644 € - 64,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10377598

Preisbereich
0,8525 € - 0,8525 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm Silikon Natur

10287590

Preisbereich
0,0572 € - 0,0572 €

Lagerbestände
116548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Lila

10293287

Preisbereich
0,5308 € - 0,4777 €

Lagerbestände
1886 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293201

Preisbereich
9,1539 € - 9,1539 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293157

Preisbereich
11,4352 € - 11,4352 €

Lagerbestände
2328 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249673

Preisbereich
5,4952 € - 5,2082 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Schwarz

10249628

Preisbereich
27,72 € - 27,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249666

Preisbereich
4,3904 € - 4,2039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249505

Preisbereich
5,2656 € - 5,2656 €

Lagerbestände
2669 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249543

Preisbereich
7,6617 € - 7,6617 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249581

Preisbereich
11,923 € - 11,923 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249703

Preisbereich
9,4839 € - 9,0391 €

Lagerbestände
1029 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287606

Preisbereich
0,0759 € - 0,0606 €

Lagerbestände
84946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gelb

10293324

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
785 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293225

Preisbereich
10,933 € - 10,933 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Natur

10293164

Preisbereich
16,586 € - 16,586 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566654


Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M36
Konischer Stopfen mit Lasche (ID) Natur Silikon

20566661


Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerlasche
    Mit Abziehlasche
  • Gewindegrößen (alle)
    M52