Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
7,1021 € - 7,1021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Schwarz
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,4182 € - 17,4182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.9 mm
Schwarz
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
98,8422 € - 98,8422 € 10 Auf Lager
88.9 mm
Schwarz
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8525 € - 0,8525 € 314 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,343 € - 3,343 € 8112 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8539 € - 5,8539 € 488 Auf Lager
31.8 mm
Schwarz
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € 388 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3622 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.9 mm
Schwarz
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
Schwarz
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,8795 € - 1,8795 € 10095 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
4,376 € - 4,376 € 1406 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,64 € - 2,64 € 64 Auf Lager
19.8 mm
Schwarz
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,0391 € - 9,4839 € 1029 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0606 € - 0,0759 € 84946 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,7317 € - 0,8551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0703 € - 1,2511 € 15257 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 65670 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € 56 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 3
Konischer Maskierungsstopfen 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249536

Preisbereich
7,1021 € - 7,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249574

Preisbereich
10,5026 € - 10,5026 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249611

Preisbereich
17,4182 € - 17,4182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10249659

Preisbereich
98,8422 € - 98,8422 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10377598

Preisbereich
0,8525 € - 0,8525 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249482

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
8112 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249512

Preisbereich
5,8539 € - 5,8539 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249550

Preisbereich
8,0778 € - 8,0778 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249598

Preisbereich
14,0321 € - 14,0321 €

Lagerbestände
3622 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Schwarz

10249628

Preisbereich
27,72 € - 27,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249666

Preisbereich
4,3904 € - 4,2039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249468

Preisbereich
1,8795 € - 1,8795 €

Lagerbestände
10095 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377581

Preisbereich
4,376 € - 4,376 €

Lagerbestände
1406 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249475

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249703

Preisbereich
9,4839 € - 9,0391 €

Lagerbestände
1029 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287606

Preisbereich
0,0759 € - 0,0606 €

Lagerbestände
84946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249390

Preisbereich
0,8551 € - 0,7317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377543

Preisbereich
1,2511 € - 1,0703 €

Lagerbestände
15257 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Schwarz

10249451

Preisbereich
1,2439 € - 1,0631 €

Lagerbestände
65670 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377574

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM