Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9842 € - 52,9842 € | 3 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Schwarz
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,8864 € - 2,8864 € | 158 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4266 € - 0,4745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,366 € - 0,366 € | 7912 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2576 € - 0,2872 € | 1070 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2464 € - 0,2731 € | 31000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,3249 € - 1,4784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1322 € - 0,1322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2534 € - 0,2534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2267 € - 0,252 € | 10936 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,5378 € - 0,5984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,8279 € - 0,9208 € | 7616 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 1,0898 € - 1,2756 € | 2011 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,3373 € - 2,464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3576 € - 0,4181 € | 19480 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4111 € - 0,4533 € | 19989 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,7856 € - 0,918 € | 5781 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,0461 € - 1,2235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,0554 € - 3,2103 € | 11982 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,2234 € - 6,2234 € | 321 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Natur
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.