Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,903 € - 44,1136 € | 20 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Natur
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6 – Offen
|
||
| 0,1929 € - 0,2154 € | 16421 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 9,2366 € - 10,2645 € | 1 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
6 – Offen
|
||
| 0,1258 € - 0,1347 € | 41614 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 2,5485 € - 2,5485 € | 907 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 4,1255 € - 4,1255 € | 500 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grün
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 5,6602 € - 5,6602 € | 375 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Blau
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2576 € - 0,2872 € | 1785 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 10241462 | 0,1802 € - 0,337 € | 6750 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPG
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
4 – Schwere Ausführung
|
|
| 1,1348 € - 1,1348 € | 948 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Hellblau
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 3,337 € - 3,337 € | 394 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grün
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 5,0689 € - 5,0689 € | 5742 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Blau
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 7,2936 € - 7,2936 € | 600 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2492 € - 0,2492 € | 2484 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPG
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,2689 € - 0,2886 € | 2549 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
| 0,4238 € - 0,4717 € | 1834 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,1081 € - 1,232 € | 997 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Hellblau
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3646 € - 0,3646 € | 1018 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2182 € - 0,2421 € | 2363 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,252 € - 0,252 € | 25609 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gelb
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.