Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1104 € - 0,1228 € | 33384 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,4677 € | 18679 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | 17016 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 15970 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5064 € - 0,5624 € | 8722 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | 760 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Natur
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,0017 € - 7,0017 € | 100 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Natur
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 1,1406 € - 1,2683 € | 3801 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Natur
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 84998 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 134210 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,231 € - 0,2568 € | 30436 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,4189 € - 0,4619 € | 18989 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,8221 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Natur
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2339 € - 1,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 3218 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4332 € - 0,4806 € | 8970 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Natur
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,7247 € - 5,7247 € | 386 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Natur
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7317 € - 0,8551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0703 € - 1,2511 € | 18457 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0631 € - 1,2439 € | 65670 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.