Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4734 € - 0,5251 € | 13804 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 12301 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gelb
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0847 € - 0,106 € | 47991 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 1,066 € - 1,2468 € | 2159 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 264 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 64156 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 17,4182 € - 17,4182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.28 in
57.9 mm
|
Schwarz
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 98,8422 € - 98,8422 € | 10 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Schwarz
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,0631 € - 1,2439 € | 65670 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | 56 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,8539 € - 5,8539 € | 488 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Schwarz
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,0778 € - 8,0778 € | 388 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,0321 € - 14,0321 € | 3622 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 43,5026 € - 43,5026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
Schwarz
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,8881 € - 1,0387 € | 6876 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8522 € - 0,9943 € | 6280 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 10195 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10,5026 € - 10,5026 € | 56 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0703 € - 1,2511 € | 18457 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7317 € - 0,8551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.