Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066 € - 1,2468 € | 2159 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 264 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1004 € | 9830 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,376 € - 4,376 € | 1406 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1105 € - 1,2999 € | 3311 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,1951 € | 14734 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 98,8422 € - 98,8422 € | 30 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Schwarz
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,8525 € - 0,8525 € | 314 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,0882 € | 48498 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 3,343 € - 3,343 € | 8112 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,8539 € - 5,8539 € | 488 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Schwarz
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,0778 € - 8,0778 € | 388 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,0321 € - 14,0321 € | 3622 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 43,5026 € - 43,5026 € | 20 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Schwarz
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,2082 € - 5,4952 € | 694 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Schwarz
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0824 € - 0,0964 € | 3372 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 54207 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1097 € - 0,1097 € | 86958 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10458 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm