Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,0847 € - 0,106 € 47991 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
0,0869 € - 0,1087 € 10458 Auf Lager
0.8 mm
Schwarz
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
9,0391 € - 9,4839 € 1029 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4619 € - 0,5409 € 40607 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,4121 € - 9,4121 € 50 Auf Lager
41.3 mm
Schwarz
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,2656 € - 5,2656 € 1469 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8881 € - 1,0387 € 6876 Auf Lager
10.3 mm
Schwarz
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
64,2783 € - 67,6644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Natur
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
6
21,5217 € - 21,5217 € 8 Auf Lager
76.2 mm
Natur
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,2783 € - 0,2783 € 32015 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
53,9909 € - 53,9909 € 3 Auf Lager
82.6 mm
Schwarz
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
27,72 € - 27,72 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.9 mm
Schwarz
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
3,343 € - 3,343 € 1512 Auf Lager
23.8 mm
Schwarz
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0606 € - 0,0759 € 84946 Auf Lager
0.6 mm
Schwarz
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
98,8422 € - 98,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Schwarz
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 1672 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 Auf Lager
76.2 mm
Schwarz
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.1 mm Silikon Natur

10287583

Preisbereich
0,106 € - 0,0847 €

Lagerbestände
47991 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm EPDM Schwarz

10287620

Preisbereich
0,1087 € - 0,0869 €

Lagerbestände
10458 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Schwarz

10249703

Preisbereich
9,4839 € - 9,0391 €

Lagerbestände
1029 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249369

Preisbereich
0,5409 € - 0,4619 €

Lagerbestände
40607 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249567

Preisbereich
9,4121 € - 9,4121 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249505

Preisbereich
5,2656 € - 5,2656 €

Lagerbestände
1469 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249406

Preisbereich
1,0387 € - 0,8881 €

Lagerbestände
6876 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Natur

10293195

Preisbereich
67,6644 € - 64,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Natur

10293171

Preisbereich
21,5217 € - 21,5217 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249321

Preisbereich
0,2783 € - 0,2783 €

Lagerbestände
32015 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249420

Preisbereich
1,2999 € - 1,1105 €

Lagerbestände
3311 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377574

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249642

Preisbereich
53,9909 € - 53,9909 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Schwarz

10249628

Preisbereich
27,72 € - 27,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249482

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
1512 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Stopfen 0.6 mm 2.0 mm EPDM Schwarz

10287606

Preisbereich
0,0759 € - 0,0606 €

Lagerbestände
84946 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10249659

Preisbereich
98,8422 € - 98,8422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249598

Preisbereich
14,0321 € - 14,0321 €

Lagerbestände
1672 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249635

Preisbereich
43,5026 € - 43,5026 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249574

Preisbereich
10,5026 € - 10,5026 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM