Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8795 € - 1,0273 € | 7085 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,5523 € - 0,647 € | 6312 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,3242 € | 15726 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 860 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Schwarz
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 1936 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Schwarz
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | 94 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,3659 € - 1,5926 € | 2344 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4121 € - 9,4121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 53,9909 € - 53,9909 € | 3 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Schwarz
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 65190 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,1951 € | 34734 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1304 € - 0,152 € | 92425 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0893 € - 0,1047 € | 524785 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3644 € - 0,4261 € | 7780 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,8881 € - 1,0387 € | 6576 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1004 € | 12830 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1563 € | 6883 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,2783 € | 26015 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1