Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10958 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 160 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 53,9909 € - 53,9909 € | 3 Auf Lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Schwarz
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,8006 € - 0,9354 € | 5781 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,1105 € - 1,2999 € | 2011 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,066 € - 1,2468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5107 € - 0,5983 € | 9647 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,7317 € - 0,8551 € | 1088 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 10595 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,343 € - 3,343 € | 2612 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 62207 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1097 € - 0,1097 € | 51958 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,0703 € - 1,2511 € | 8357 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8881 € - 1,0387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8522 € - 0,9943 € | 6680 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,0893 € - 0,1047 € | 531785 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1304 € - 0,152 € | 63425 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 29190 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,1951 € | 9734 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.