Menü Suche

Kompressionsverschlüsse

Auf Lager

Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.

Seriennummer: SR5551

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Maximale Kompression Gesamtlänge Befestigungsausrichtung Gehäusehöhe Zungenmaterial Schlüsseltyp Kaufen
28,3613 € - 44,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43,0417 € - 66,9539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
5 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
Schlüssel für Bahnanwendung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
Schlüssel für Bahnanwendung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
20076054 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
5 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
5 mm Doppelbart-Schlüssel
19,3394 € - 21,4882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
8 mm Dreikant-Schlüssel
35,4516 € - 55,1471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14,1183 € - 19,7656 € 38 Auf Lager
32.0 mm
  • von 7
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053048

Preisbereich
44,1176 € - 28,3613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20052973

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053291

Preisbereich
66,9539 € - 43,0417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076122


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076429


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel für Bahnanwendung
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 19.2 mm Edelstahl

20076498


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel für Bahnanwendung
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076160


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076207


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 19.2 mm Silbern

20076054


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 19.2 mm Edelstahl

20076252


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 19.2 mm Edelstahl

20076092


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076368

Preisbereich
21,4882 € - 19,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 316 Edelstahl

20053284

Preisbereich
55,1471 € - 35,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081010

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090