Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
14,383 € - 20,1362 € 126 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,4787 € - 20,2702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,8691 € - 19,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 1 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,742 € - 20,6389 € 46 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,40 € - 8,40 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,1378 € - 6,4365 € 1 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,9476 € - 20,9267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 72 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,9476 € - 20,9267 € 50 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,2225 € - 19,9115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,9522 € - 7,7035 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,0352 € - 19,6493 € 148 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,2225 € - 19,9115 € 50 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 1 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,40 € - 8,40 € 48 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,2154 € - 19,9016 € 44 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
4,1378 € - 6,4365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • von 8
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20119584

Preisbereich
20,1362 € - 14,383 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119577

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119560

Preisbereich
20,2702 € - 14,4787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119683

Preisbereich
19,4167 € - 13,8691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20119713

Preisbereich
7,9731 € - 5,1256 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119508

Preisbereich
20,6389 € - 14,742 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 58.0 mm

20119652

Preisbereich
8,40 € - 5,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20119539

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119522

Preisbereich
20,9267 € - 14,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 85.0 mm

20119676

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119546

Preisbereich
20,9267 € - 14,9476 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 85.0 mm

20119720

Preisbereich
19,9115 € - 14,2225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm

20119621

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant

20119690

Preisbereich
19,6493 € - 14,0352 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant

20119706

Preisbereich
19,9115 € - 14,2225 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20119591

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20119553

Preisbereich
7,9731 € - 5,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm

20119669

Preisbereich
8,40 € - 5,40 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Sechskant-Schlüssel Stahl

20119638

Preisbereich
19,9016 € - 14,2154 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20119645

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000