Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
14,8586 € - 20,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7539 € - 20,6554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2701 € - 6,6424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,6563 € - 20,5188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,4927 € - 20,2898 € 50 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,223 € - 8,1246 € 50 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,364 € - 6,7884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8586 € - 20,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,364 € - 4,8488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
5,0463 € - 5,607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
14,1326 € - 19,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,223 € - 8,1246 € 53 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2164 € - 6,5588 € 45 Auf Lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7539 € - 20,6554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0463 € - 7,8499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8586 € - 20,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0463 € - 5,607 € 31 Auf Lager
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
14,6563 € - 20,5188 € 10 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
6,3079 € - 7,0088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,0463 € - 5,607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20081416

Preisbereich
20,8021 € - 14,8586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant 53.5 - 71.0 mm Zink-Druckguss

20081270

Preisbereich
20,6554 € - 14,7539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Geschlitzt

20081751

Preisbereich
6,6424 € - 4,2701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zink-Druckguss

20081331

Preisbereich
20,5188 € - 14,6563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081317

Preisbereich
20,2898 € - 14,4927 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20081409

Preisbereich
8,1246 € - 5,223 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Geschlitzt

20081720

Preisbereich
6,7884 € - 4,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20081492

Preisbereich
20,8021 € - 14,8586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049560

Preisbereich
4,8488 € - 4,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel

20049461

Preisbereich
5,607 € - 5,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8.0 mm Hexagonal

20081393

Preisbereich
19,7857 € - 14,1326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20081447

Preisbereich
8,1246 € - 5,223 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081713

Preisbereich
6,5588 € - 4,2164 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Flügelknopf 53.5 - 71.0 mm Zink-Druckguss

20081928

Preisbereich
20,6554 € - 14,7539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Geschlitzt

20081768

Preisbereich
7,8499 € - 5,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Flügelknopf 67.5 - 85.0 mm Zink-Druckguss

20081942

Preisbereich
20,8021 € - 14,8586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049379

Preisbereich
5,607 € - 5,0463 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Preisbereich
20,5188 € - 14,6563 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049331

Preisbereich
7,0088 € - 6,3079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049492

Preisbereich
5,607 € - 5,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag