Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
31,3487 € - 48,7648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
109,0814 € - 152,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
109,0814 € - 152,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
31,3487 € - 48,7648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
31,3487 € - 48,7648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
5,0463 € - 7,8499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
4,2164 € - 6,5588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
30,035 € - 46,7212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
36,4655 € - 56,7241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
4,9991 € - 4,9991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Vierkant-Schlüssel
4,9991 € - 4,9991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Vierkant-Schlüssel
6,8658 € - 9,6122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
6,4229 € - 8,992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
6,4229 € - 8,992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
6,8658 € - 9,6122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
6,8658 € - 9,6122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048693

Preisbereich
48,7648 € - 31,3487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048679

Preisbereich
152,7139 € - 109,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048631

Preisbereich
152,7139 € - 109,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048686

Preisbereich
48,7648 € - 31,3487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048716

Preisbereich
48,7648 € - 31,3487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 58.0 mm

20081799

Preisbereich
7,8499 € - 5,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Schlüssel für Bahnanwendung 72.0 mm Edelstahl

20053246

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 41.0 mm 58.0 mm Stahl

20081348

Preisbereich
6,5588 € - 4,2164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Schlüssel für Bahnanwendung 72.0 mm Edelstahl

20053253

Preisbereich
46,7212 € - 30,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant

20052911

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant

20053123

Preisbereich
56,7241 € - 36,4655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Geschlitzt 41.0 - 58.0 mm 316 Edelstahl

20053383

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Edelstahlklasse
    AISI 316;AISI 304
  • Zungenlänge
    33.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Schlüssel für Bahnanwendung 72.0 mm Edelstahl

20053260

Preisbereich
58,4014 € - 37,5438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796273

Preisbereich
4,9991 € - 4,9991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796266

Preisbereich
4,9991 € - 4,9991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 28.0 mm

20796334

Preisbereich
9,6122 € - 6,8658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 28.0 mm

20796396

Preisbereich
8,992 € - 6,4229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796457

Preisbereich
8,992 € - 6,4229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796372

Preisbereich
9,6122 € - 6,8658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796365

Preisbereich
9,6122 € - 6,8658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag