Kompressionsschlösser mit Anzeige verwenden einen Kompressionsmechanismus, um eine feste Abdichtung zu erzeugen. Dies trägt dazu bei, Vibrationen zu reduzieren, unbefugten Zugriff zu minimieren und den Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Wasser und Verunreinigungen zu gewährleisten.
Die eingebaute Anzeige zeigt an, ob das Schloss geöffnet oder geschlossen ist. Dies erhöht die Sicherheit und die Betriebseffizienz. Sie verfügen über eine 6 mm Kompression.
Werden in der Regel in industriellen und automobilen Anwendungen wie Schalttafeln, Telekommunikationsschränken und HVAC-Systemen verwendet. Seriennummer: SR2040, SR2060
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zungenlänge | Gehäusehöhe | Riegelmaterial | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Schlüsseltyp | Grifflänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 28,9024 € - 28,9024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 27,3891 € - 27,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 28,9024 € - 28,9024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,3891 € - 27,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,3891 € - 27,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 27,3891 € - 27,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,3891 € - 27,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 28,9024 € - 28,9024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,04 € - 16,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 28,9024 € - 28,9024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 28,9024 € - 28,9024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.