Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Grip Capacity | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | 24 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10,5217 € - 16,367 € | 45 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | 60 Auf Lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | 1 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | 1 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | 100 Auf Lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | 71 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm