Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Grip Capacity | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | 24 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10,5217 € - 16,367 € | 45 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | 60 Auf Lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | 1 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | 1 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | 100 Auf Lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | 71 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.