Menü Suche

Kompressionsriegel - T-Griff

Auf Lager

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Grip Capacity Schlüsseltyp Kaufen
26,5722 € - 37,2011 € 100 Auf Lager
38.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
26,5722 € - 37,2011 € 1 Auf Lager
35.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,5751 € - 14,8946 € 1 Auf Lager
22.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € 24 Auf Lager
20.0 mm
10,5217 € - 16,367 € 45 Auf Lager
32.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € 60 Auf Lager
38.0 mm
7,5947 € - 11,8141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
7,5947 € - 11,8141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
26,5722 € - 37,2011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
26,5722 € - 37,2011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
  • von 3
Kompressionsverschluss 38.0 mm

20066444

Preisbereich
37,2011 € - 26,5722 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    38.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm

20066598

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 35.0 mm

20066406

Preisbereich
37,2011 € - 26,5722 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    35.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 24.0 mm

20065935

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066000

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 22.0 mm

20065911

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066017

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 24.0 mm

20066307

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20065843

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss

20066079

Preisbereich
16,367 € - 10,5217 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 32.0 mm

20066055

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 28.0 mm

20066031

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066130

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 32.0 mm

20066383

Preisbereich
11,8141 € - 7,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 20.0 mm

20066215

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    20.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 24.0 mm

20066284

Preisbereich
11,8141 € - 7,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 32.0 mm

20066369

Preisbereich
37,2011 € - 26,5722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm

20066260

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 28.0 mm

20066321

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 28.0 mm

20066345

Preisbereich
37,2011 € - 26,5722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm