Menü Suche

Kompressionsriegel - T-Griff

Auf Lager

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Grip Capacity Schlüsseltyp Kaufen
7,3356 € - 11,4109 € 3 Auf Lager
Verchromt
32.0 mm
Mit Schlüssel CH751
7,4531 € - 11,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verchromt
20.0 mm
Kein Schlüssel
31,0048 € - 43,4067 € 46 Auf Lager
Pulverbeschichtet, schwarz
22.0 mm
Mit Schlüssel CH751
26,0767 € - 36,5074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verchromt
32.0 mm
Kein Schlüssel
9,3966 € - 14,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
31,0048 € - 43,4067 € 125 Auf Lager
20.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € 99 Auf Lager
Pulverbeschichtet
20.0 mm
Kein Schlüssel
10,9517 € - 17,0359 € 72 Auf Lager
Pulverbeschichtet
35.0 mm
Mit Schlüssel CH751
26,0767 € - 36,5074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
7,4531 € - 11,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
8,8594 € - 13,7812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
  • von 3
Kompressionsverschluss Mit Schlüssel CH751 32.0 mm Verchromt

20123659

Preisbereich
11,4109 € - 7,3356 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Stahl

20123642

Preisbereich
11,5938 € - 7,4531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    46.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Grip Capacity
    20.0 mm
Kompressionsverschluss Mit Schlüssel CH751 22.0 mm Zinklegierung

20123666

Preisbereich
43,4067 € - 31,0048 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Stahl

20123635

Preisbereich
36,5074 € - 26,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    46.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
Kompressionsverschluss

20123710

Preisbereich
14,6169 € - 9,3966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20123673

Preisbereich
43,4067 € - 31,0048 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 20.0 mm 20.0 mm Zinklegierung

20123734

Preisbereich
14,0757 € - 9,0487 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Grip Capacity
    20.0 mm
Kompressionsverschluss 35.0 mm 35.0 mm Zinklegierung

20123741

Preisbereich
17,0359 € - 10,9517 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Grip Capacity
    35.0 mm
Kompressionsverschluss 38.0 mm

20066444

Preisbereich
36,5074 € - 26,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    38.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066017

Preisbereich
14,6169 € - 9,3966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 24.0 mm

20066307

Preisbereich
14,0757 € - 9,0487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 28.0 mm

20066031

Preisbereich
14,6169 € - 9,3966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 24.0 mm

20066284

Preisbereich
11,5938 € - 7,4531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 28.0 mm

20066321

Preisbereich
14,0757 € - 9,0487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm

20066260

Preisbereich
14,0757 € - 9,0487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 32.0 mm

20066055

Preisbereich
14,6169 € - 9,3966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 24.0 mm

20065935

Preisbereich
14,6169 € - 9,3966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm

20066598

Preisbereich
14,0757 € - 9,0487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20065881

Preisbereich
13,7812 € - 8,8594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066468


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Grip Capacity
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000