Menü Suche

Kompressionsverschluss 20.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

Kompressionsverschluss mit Flügelknopf und nicht verriegelnd. Ideal für Anwendungen, die eine bessere Abdichtung erfordern. 6 mm voreingestellte Kompression.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20072001

Hersteller-Artikelnummer:

3401120061E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 9,3695 €
25 - 124 6,6925 €
125 + 6,0232 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

9,37 €

1 x 9,3695 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Farbe Schwarz
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen 45.0 mm
Kopfhöhe 25.0 mm
Greifweite 20.0 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Zolltarifnummer 8301409000
Maximale Kompression 6.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns