Menü Suche

Knöpfe zur Selbstmontage

Auf Lager

Selbstmontage-Knöpfe sind ohne interne Befestigungselemente konstruiert und ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten mit Außen- und Innengewinde und sind in einer Reihe von Ausführungen für jede Anwendung erhältlich. Diese Eindrückknöpfe ermöglichen Flexibilität bei Standardmaschinenzubehör und Innensechskantschrauben.

Seriennummer: SR1580

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Nabendurchmesser Knopfhöhe Nabenhöhe Kaufen
0,1347 € - 0,3164 € 4002 Auf Lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,1893 € - 0,4397 € 455 Auf Lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,1453 € - 0,3949 € 1614 Auf Lager
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,148 € - 0,3332 € 8500 Auf Lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,136 € - 0,3752 € 21981 Auf Lager
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,16 € - 0,3921 € 3900 Auf Lager
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1893 € - 0,4257 € 2065 Auf Lager
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1853 € - 0,4173 € 1395 Auf Lager
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1907 € - 0,4453 € 2498 Auf Lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
0,152 € - 0,3781 € 50 Auf Lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1867 € - 0,4201 € 2058 Auf Lager
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1427 € - 0,3528 € 5393 Auf Lager
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1533 € - 0,3781 € 11113 Auf Lager
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
0,3107 € - 0,983 € 1450 Auf Lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,4281 € - 1,2883 € 1400 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,1403 € - 2,9407 € 1704 Auf Lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,8671 € - 3,921 € 950 Auf Lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
2,574 € - 6,4136 € 3080 Auf Lager
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
1,2509 € - 3,3328 € 494 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,5737 € - 3,949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
  • von 2
Flügelknopf 38.1 mm M8 Acetal Schwarz

10559109

Preisbereich
0,3164 € - 0,1347 €

Lagerbestände
4002 Auf Lager
Merkmale
  • Nabenhöhe
    10.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    16 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
  • Knopffarbe
    Black
Flügelknopf 38.1 mm M6 Acetal Schwarz

10559062

Preisbereich
0,4397 € - 0,1893 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Nabenhöhe
    10.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    16 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 25.4 mm M6 Acetal Schwarz

10559048

Preisbereich
0,3949 € - 0,1453 €

Lagerbestände
1614 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 19.1 mm M6 Acetal Schwarz

10559024

Preisbereich
0,3332 € - 0,148 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    13.2 mm
  • Nabenhöhe
    3.6 mm
  • Knopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Knopfhöhe
    7.9 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 9.7 mm M3 Acetal Schwarz

10558959

Preisbereich
0,3752 € - 0,136 €

Lagerbestände
21981 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.1 mm
  • Nabenhöhe
    1.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Knopfhöhe
    5.8 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 25.4 mm M8 Acetal Schwarz

10559079

Preisbereich
0,3921 € - 0,16 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 38.1 mm M6 Acetal Schwarz

10559055

Preisbereich
0,4257 € - 0,1893 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.8 mm
  • Nabenhöhe
    10.3 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    9.5 mm
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 38.1 mm M10 Acetal Schwarz

10558935

Preisbereich
0,4173 € - 0,1853 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.8 mm
  • Nabenhöhe
    10.3 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    9.5 mm
  • Knopffarbe
    Black
Flügelknopf 45.2 mm M10 Acetal Schwarz

10558942

Preisbereich
0,4453 € - 0,1907 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Nabenhöhe
    12.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.2 mm
  • Knopfhöhe
    20.3 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 12.7 mm M4 Acetal Schwarz

10558973

Preisbereich
0,3781 € - 0,152 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    1.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 38.1 mm M8 Acetal Schwarz

10559093

Preisbereich
0,4201 € - 0,1867 €

Lagerbestände
2058 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.8 mm
  • Nabenhöhe
    10.3 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    9.5 mm
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 25.4 mm M5 Acetal Schwarz

10559017

Preisbereich
0,3528 € - 0,1427 €

Lagerbestände
5393 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 16.0 mm M5 Acetal Schwarz

10558997

Preisbereich
0,3781 € - 0,1533 €

Lagerbestände
11113 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    2.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Sterngriff 35.1 mm M8 PP Schwarz

10558638

Preisbereich
0,983 € - 0,3107 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    21.6 mm
  • Nabenhöhe
    17.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 57.2 mm M8 PP Schwarz

10558652

Preisbereich
1,2883 € - 0,4281 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 44.5 mm M8 PP Schwarz

10558669

Preisbereich
2,9407 € - 1,1403 €

Lagerbestände
1704 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    7.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    21.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 63.5 mm M10 PP Schwarz

10558690

Preisbereich
3,921 € - 1,8671 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.9 mm
  • Nabenhöhe
    9.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.5 mm
  • Knopfhöhe
    25.4 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 35.1 mm M6 PP Schwarz

10558584

Preisbereich
6,4136 € - 2,574 €

Lagerbestände
3080 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.9 mm
  • Nabenhöhe
    4.3 mm
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    15.0 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 60.5 mm M12 PP Schwarz

10558751

Preisbereich
3,3328 € - 1,2509 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 63.5 mm M12 PP Schwarz

10558744

Preisbereich
3,949 € - 1,5737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.9 mm
  • Nabenhöhe
    9.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.5 mm
  • Knopfhöhe
    25.4 mm
  • Knopffarbe
    Black