Menü Suche

Dreisterngriff 2.000 in M8 PP Schwarz

Diese Dreistern-Klemmknöpfe (Selbstmontage) aus Polypropylen sind für die Einpressmontage mit einer Befestigung vorgesehen und sind mit einem hervorstehenden Griff ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10558683

Hersteller-Artikelnummer:

KNH5-HEXRT5----

1770 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 299 1,2471 €
300 - 899 0,5938 €
900 + 0,4321 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

37,41 €

30 x 1,2471 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nabendurchmesser 19.1 mm
Nabenhöhe 12.4 mm
Knopfdurchmesser 50.8 mm
Knopfhöhe 27.7 mm
Knopffarbe Black
Knopfmaterial PP
Zolltarifnummer 3926300090
Gewindematerial Kein Einsatz
Farbe Schwarz
Gewindegröße M8

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns