Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ersatzspindeln und Schutzkappen werden zum Austausch der üblichen Verschleißteile von Kniehebelspannern verwendet. Diese Andruckspindeln werden inklusive Schutzkappen, Unterlegscheiben und Muttern geliefert.
Material: Stahl, Neopren Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | Material | A | Bolzengewinde | B | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9402 € - 0,9402 € | 615 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopren
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5702 € - 1,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
Stahl
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9402 € - 0,9402 € | 370 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopren
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,6299 € - 0,6299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopren
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9402 € - 0,9402 € | 600 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Stahl
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9402 € - 0,9402 € | 600 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Stahl
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7898 € - 0,7898 € | 1280 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopren
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.